BACnet DDC undersentral for bruk innen byggautomasjon og alle typer HVAC styringssystemer. For frittstående betjening eller via nettverk og SD-anlegg.
For alle typer bygninger.
BACnet IP og MS /TP undersentral | ||
Produktbeskrivelse | ||
---|---|---|
ingen IO påmontert, 600 IO kapasitet, med innebygget display | CLEA2000B21 | |
ingen IO påmontert, 600 IO kapasitet, med RJ45 kontakt for eksternt display | CLEA2000B31 | |
14 IO påmontert, 52 IO kapasitet, med innebygget display. Har ikke ethernet | CLEA2014B21 | |
14 IO påmontert, 52 IO kapasitet, med innebygget display | CLEA2014B22 | |
14 IO påmontert, 52 IO kapasitet, med RJ45 kontakt for eksternt display. Har ikke ethernet | CLEA2014B31 | |
14 IO påmontert, 52 IO kapasitet, med RJ45 kontakt for eksternt display | CLEA2014B32 | |
26 IO påmontert, 600 IO kapasitet, med innebygget display | CLEA2026B21 | |
26 IO påmontert, 600 IO kapasitet, med RJ45 kontakt for eksternt display | CLEA2026B31 |
Ekstern HMI. Montering i tavlefront eller med CLEAHMI-BASE: på vegg/metallflate eller brukt som håndholdt. Tilkobling med ethernet kabel max 5 meter | ||
Eksternt display (HMI). samme funksjonalitet som innebygget | CLEAHMI21 | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||
Veggmontert holder/base for eksternt display. Inkludert magneter for magnetmontering og bakdeksel for håndholdt betjening | CLEAHMI-BASE | |
PANEL I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse | ||
8 analog input modul NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, kontakt | CLIOP821A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
8 analog output modul 0..10Vdc, 3-pt, binær 0/10V | CLIOP822A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
8 analog output modul 0..10Vdc, 3-pt, binær 0/10V; med overstyring potmeter | CLIOPR822A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
12 binær input modul for kontakt eller totalizer kontakt 20 Hz | CLIOP823A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
6 rele output modul SPDT 250V, 2(1) A, tilbakemelding | CLIOP824A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
6 rele output modul SPDT 250V, 2(1) A, tilbakemelding med bryter for oversyring | CLIOPR824A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
3-punkt control output modul , med bryter overstyring ; for 1 aktuator | CLIOPR825A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
LON I/O moduler, -konfigurerbare LED funksjoner, - sikkerhetspossisjon, - kortsluttningbeskyttelse | ||
8 analog input modul NTC10k, NTC20k, Ni1000TK5000, Pt1000, Pt3000, Balco500, kontakt | CLIOL821A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
8 analog output modul 0..10Vdc, 3-pt, binær 0/10V | CLIOL822A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
8 analog output modul 0..10Vdc, 3-pt, binær 0/10V; med overstyring potmeter | CLIOLR822A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
12 binær input modul for kontakt eller totalizer kontakt 20 Hz | CLIOL823A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
6 rele output modul SPDT 250V, 2(1) A, tilbakemelding | CLIOL824A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
6 rele output modul SPDT 250V, 2(1) A, tilbakemelding med bryter for oversyring | CLIOLR824A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
Sokkel (dytt-inn) for IO moduler (utstyrt med brokobler mellom modulene og vendbar mekeplate) | ||
Sokkel for 1 analog input eller output modul | XS821-22 | |
Sokkel for 1 binær input modul | XS823 | |
Sokkel for 1 rele eller 3-punkt output modul (leveres med en ekstra krysskobling) | XS824-25 | |
Sokkel (skrue- type) for IO moduler (utstyrt med brokobler mellom modulene og vendbar mekeplate) | ||
Sokkel for 1 analog input eller output modul | XSU821-22 | |
Sokkel for 1 binær input modul | XSU823 | |
Sokkel for 1 rele eller 3-punkt output modul (leveres med en ekstra krysskobling) | XSU824-25 | |
Panel Miks I/O modul, 8 AI NTC20k, 8 AO 0..10Vdc, 12 binær 15Hz, 6 rele 24V 0,5A | ||
Mixed I/O modul med "push inn" terminaler. Har samme design utseende som LION | CLIOP830A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
Mixed I/O modul med skruterminaler. Har samme design utseende som EAGLE | CLIOP831A | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
Kabler som tilkobles undersentral for tilkobling mot: | ||
Laptop; 3 m, skjermet , RJ45 plugg med klips | XW885 | |
Tilbehør for I/O moduler | ||
10 ekstra rekkeklemmer | XS814 | |
20 lask-skinner for 6 rele fellessignaler | XS815 | |
10 stk brokobler | XS816 | |
10 stk merkeplater | XAL10 | |
Ekstra deler for EAGLE undersentral | ||
Avtagbare rekkeklemmer, dytt-inn type; komplett sett med 9 plugger (for klemme 1 - 47); for CLEA2014Bxx og CLEA2026Bxx | TPU-45-01 | |
Avtagbare rekkeklemmer, dytt-inn type; komplett sett med 3 plugger (for klemme 1 - 47); for CLEA2000Bxx | TPU-11-01 | |
Deksel over rekkeklemmer(farge: RAL9011); pakke med 10 stk | MVC-80-AC1 | |
Kit for dørmontering(farge: RAL9011); pakke med 10 stk | MVC-80-AC2 | |
Strekkavlaster. Pakke med 10 stk | MVC-40-AC3 | |
Tilbehør for Miks I/O moduler og EAGLE | ||
10 ekstra rekkeklemmer | XS830 | |
10 ekstra rekkeklemmer med 500 ohm motstand for strøm input | XS831 | |
10 stk bro-kobling | XS816 | |
Ekstra produkter for undersentraler | ||
CentraLine Touch-skjerm brukerpanel | CLMMI00N31 | |
LON tilkobling og termineringsmodul | XAL-TERM2 | |
eksternt USB-LON interface adapter | IF-LON2 | |
M-Bus connection module, for 3 M-Bus målere | PW3 | |
M-Bus connection module, for 20 M-Bus målere | PW20 | |
M-Bus connection module, for 60 M-Bus målere | PW60 | |
Bulk pakninger | ||
20x CLIOL821A og 20x XS821-22 | CLIOL821A-BLK20 | |
10x CLIOL822A og 10x XS821-22 | CLIOL822A-BLK10 | |
20x CLIOL823A og 20x XS823 | CLIOL823A-BLK20 | |
10x CLIOL824A og 10x XS824-25 | CLIOL824A-BLK10 | |
10x CLIOLR822A og 10x XS821-22 | CLIOLR822A-BLK10 | |
10x CLIOLR824A og 10x XS824-25 | CLIOLR824A-BLK10 | |
20x CLIOP821A og 20x XS821-22 | CLIOP821A-BLK20 | |
20x CLIOP823A ig 20x XS823 | CLIOP823A-BLK20 | |
10x CLIOP830A | CLIOP830A-BLK10 | |
10x CLIOPR822A og 10x XS821-22 | CLIOPR822A-BLK10 | |
10x CLIOLR824A og 10x XS824-25 | CLIOPR824A-BLK10 | |
10x CLIOP831A | CLIOP831A-BLK10 |