W7762

W7762

Temperaturregulator for fan-coil, luftkjølere, enheter uten vifte og radiator.

For varme og kjøling.

Utgangssignal for varmestyring
2 triacer (24V~, 250mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Utgangssignal for kjøling
2 triacer (24V~, 250mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Styrefunksjon
Bare varme, bare kjøling, varme-/kjøle-veksling, varme og kjøling i sekvens; elektrisk varmegjenvinning, ingen energibånd
Operasjonsmoduser
tilstede, standby, ikke tilstede, åpent vindu, frostbeskyttelse, sommer/vinter veksling
Tilleggsinnganger
  • 1 konfigurerbar digital inngang for: vindu, tilstedeværelse, bevegelse
  • 1 analog inngang for temperaturføler NTC20, eller dedikert inngang for XL10 veggmodul med innebygget føler
  • XL10 veggmodul inngang (T7461, T7560) med temperaturføler og andre funksjoner
  • Nettverksinngang for temperaturføler, settpunktsjustering, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon
ja
Nettverksdrift
ja
Feltbuss-system
LonWorks(R)
LonMark(R)
8020
Effekt
24 Vac | 0.5 VA

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

W7762B1019  
Dataark, Engelsk  
Engineering Manual, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Sertifikat, Multilingual