Sensor without immersion well, nor flange | |||
Kapsling | Innstikk | ||
---|---|---|---|
mm | |||
IP54 | 50 | VF00-5B54NW | |
Dataark, Engelsk | |||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||
IP65 | 50 | VF00-5B65NW | |
Dataark, Engelsk | |||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||
IP54 | 150 | VF00-1B54NW | |
Dataark, Engelsk | |||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||
IP65 | 150 | VF00-1B65NW | |
Dataark, Engelsk | |||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||
IP54 | 300 | VF00-3B54NW | |
Dataark, Engelsk | |||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||
IP65 | 300 | VF00-3B65NW | |
Dataark, Engelsk | |||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |
Wells | ||
Stainless steel well, 50 mm, R1/2, PN25 | WS50 | |
Brass well, 50 mm, R1/2, PN10 | WB50 | |
Stainless steel well, 150 mm, R1/2, PN25 | WS150 | |
Brass well, 150 mm, R1/2, PN10 | WB150 | |
Stainless steel well, 300 mm, R1/2, PN25 | WS300 | |
Brass well, 300 mm, R1/2, PN10 | WB300 | |
Flange | ||
Mounting flange for air-duct application (10 pieces) | LF-MF |