The MERLIN (CLMERRxx) family of room controllers provide flexible,configurable, demand-led control delivering tangible benefits to reduce energy spends and drives new levels of functionality and efficiency in todays buildings. These BACnet MS/TP based room controllers are configured through the CL-ROOMUP app, supporting fan coil unit, air quality control, underfloor heating, chilled and hot ceiling as well as radiator heating applications. It is even possible to handle a mix of these applications in one controller.
230V strømtilførsel, interne triacer og releer (24VAC eller 230VAC) samt intern 24VAC forsyning til feltutstyr sparer installasjonskostnader.
SMALL Housing (162x110x57,5mm) | |||||
AO | UI | Triac | Effekt | ||
---|---|---|---|---|---|
Vac|VA | |||||
4 | 4 | 2 | 230 | V | CLMERS4 | |
Dataark, Engelsk | |||||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | |||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||
Applikasjonsmanual, Engelsk | |||||
Document (Type 0), Engelsk | |||||
4 | 4 | 2 | 24 | V | CLMERS5 | |
Dataark, Engelsk | |||||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | |||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||
Applikasjonsmanual, Engelsk | |||||
Document (Type 0), Engelsk |