HAWK er utfaset men reservedeler og software er fortsatt tilgjengelig for installerte produkter. Kontakt din CentraLine partner for detaljer hva som er tilgjengelig, da dette endres kontinuerlig. Bruk HAWK8000 eller EAGLEHAWK som undersentral for alle nye Niagara installasjoner.
Hardware inputs/outputs
Integrasjon
Kommunikasjonskort
Webserver
HAWK Hardware uten lisens. Brukes for å bytte ut eksisterende HAWK som allerede er lisensiert. For å flytte over lisensen, kontakt Honeywell produktsupport | ||
Produktbeskrivelse | ||
---|---|---|
HAWK300E hardware | CLAXSERIES300E | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||
Betjeningsmanual, Engelsk | ||
Betjeningsmanual, Engelsk | ||
HAWK 600E Hardware | CLAXSERIES600E | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||
Betjeningsmanual, Engelsk | ||
Betjeningsmanual, Engelsk |
HAWK 600E oppgraderinger | ||
Oppgradere HAWK 630E til 640E | CLAXHAWK63UP64 | |
Oppgradere HAWK 640E til 650E | CLAXHAWK64UP65 | |
Oppgradere HAWK 650E til 660E | CLAXHAWK65UP66 | |
HAWK 300E oppgraderinger | ||
Oppgradere HAWK 320E til 330E | CLAXHAWK32UP33E | |
Oppgradere HAWK 330E til 340E | CLAXHAWK33UP34E | |
Oppgradere HAWK 340E til 350E | CLAXHAWK34UP35E | |
NX oppgradering av AX HAWK600 serien (HAWK300 serien supporteres ikke i NX) Krever siste versjon av AX 3.8 kjørende på HAWKen | ||
Oppgradering + 1 års vedlikeholdslisens av HAWK 600 serien | CLNX-SMA-6E-1YR | |
Oppgradering + 3 års vedlikeholdslisens av HAWK600 serien | CLNX-SMA-6E-3YR | |
Oppgradering + 5 års vedlikeholdslisens av HAWK 600 serien | CLNX-SMA-6E-5YR | |
HAWK revisjon oppgraderinger AX | ||
Oppgradering av HAWK og tilhørende drivere. Oppgraderer til siste gjeldende AX revisjon. | CLAXHAWKRUP | |
Strømforsyning for 1 HAWK modul (ikke for M2M) | ||
Vegg støpsel, input 100..240 Vac, 50/60 Hz, Europeisk plugg | CLAXWPMEU | |
Power supply modul, input 24 Vac/dc, DIN skinne montering | CLAXNPBPWR | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||
Replacement Battery for Series HAWK 200 and 600 | CLAXHAWKBAT | |
Drivere | ||
Honeywell C-Bus driver AX. Fullversjon | CLAXDRCBUS | |
Honeywell C-bus driver AX. 500 punkter | CLAXDRCBUS500 | |
Honeywell Galaxy Driver | CLAXDRGLX | |
Honeywell Galaxy 1 Panel Driver | CLAXDRGL1 | |
Honeywell C-Bus oppgradering. Fra 500 punkter til fullversjon. | CLAXDRCBUSUP | |
SMS service for HAWK | CLAXDRSMS | |
Micros Fidelio hotel room booking system Driver (IP) | CLAXDRFIDELIO | |
Flex Driver over R232 or RS485 | CLAXDRFLX | |
Table Driver | CLAXDRTBL |