CLCM4C155

CLCM4C155

For måling eller styring av CO2-nivået og temperaturmåling i bygninger.

Kapsling
IP30
Utgangssignal
Følgende CO2utgangssignaler er valgbare
  • 0..10V for 0..2000 ppm (fabrikkinnstilt)
  • 0..10V eller 2..10V for 0..2000 ppm eller 0..3000 ppm (konfigurerbare)
Temp. element
NTC20k
Effekt
24 Vacdc | 2.8 VA
Montering
på vegg
Størrelse (H x B x D)
104 mm | 104 mm | 33 mm

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

Temp. område Settpunktknapp Ekstra knapp Bryter Antall terminaler LED-funksjoner
oC K oC
3 CO2-indikator CLCM1C155A  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
6 ... 40 -5 ... 5 12 ... 30 auto/bypass 7 occupancy CLCM4C155A  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Tilbehør
Blinddeksel for settpunktknapp for uønsket betjening (25 stk) WMSPS-2