ARENA NX er et nettbasert BMS system basert på den åpne Niagara 4-plattformen. Det er i stand til å integrere CentraLine BACnet- og Niagara-systemer, tredjepartsenheter og internettprotokoller i en felles og sentralisert programvareplattformsom. ARENA NX er utformet for å administrere bygninger på bedriftsnivå. Det brukes til å overvåke HVAC-systemer og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet, trygghet) i en bygning eller på tvers av flere bygninger.
ARENA NX viser i sanntid en oversiktlig grafisk informasjon via standard nettlesere samt serverfunksjoner slik som sentralisert logging, arkivering, alarmering , sanntid-grafiske tidsangivelser, tidsprogram, databasefunksjoner på tvers av hele systemt, samt ikke minst integrasjon med anerkjent bedriftsprogramvare og applikasjoner. ARENA NX hjelper byggherrer og brukere med effektiv drift av sine bygg samtidig med maksimal kostbesparelse og energiutnyttelse.
Det omfattende tekniske programmeringsverktøyet COACH NX er innebygget i ARENA NX.
Egenskaper:
DOKUMENTER FOR ARENA NX | ||
Modell | ||
---|---|---|
Dokument Nedlasting | _ARENA-NX | |
Dataark, Engelsk | ||
Betjeningsmanual, Engelsk | ||
Engineering Manual, Engelsk | ||
Betjeningsmanual, Engelsk | ||
Betjeningsmanual, Engelsk | ||
Betjeningsmanual, Engelsk |
ARENA NX basislisens "open point Licenses" ( NB: Kun 1 basislisens pr system. Utvidelser gjøres via oppgraderingslisenser) | ||
Modell | ||
---|---|---|
NX Supervisor med 500 open points | CLNX-S-500P | |
NX Supervisor with 1250 open points | CLNX-S-1250P | |
NX Supervisor med 2500 open points | CLNX-S-2500P | |
NX Supervisor med 5000 open points | CLNX-S-5000P | |
NX Supervisor med 10000 open points | CLNX-S-10000P | |
NX Supervisor med 50000 open points | CLNX-S-50000P |
ARENA NX basislisens "NIAGARA nodes" ( NB: Kun 1 basislisens pr system. Utvidelser gjøres via oppgraderingslisenser) | ||
Modell | ||
---|---|---|
Supervisor - 1 HAWK / EAGLHAWK with 200 proxy points. Does not support the Point List View | CLNX-S-1N-200PP | |
Supervisor - 5 HAWK / EAGLHAWK | CLNX-S-5N | |
Supervisor - 10 HAWK / EAGLHAWK | CLNX-S-10N | |
Supervisor - 100 HAWK / EAGLHAWK | CLNX-S-100N | |
Supervisor - Ubegrenset antall HAWK / EAGLHAWK - kun på forespørsel | CLNX-S-UNL |
ARENA NX UPGRADE LICENSES The basic point and node licenses can be upgraded by any of the following point or node upgrades. The upgrades do not influence the maintenance extension licenses which always depend on the basic license. | ||
Modell | ||
---|---|---|
Legg til driver capacity 500 points | CLNX-S-500P-UP | |
Add driver capacity 1250 points | CLNX-S-1250P-UP | |
Legg til driver capacity 2500 points | CLNX-S-2500P-UP | |
Legg til driver capacity 5000 points | CLNX-S-5000P-UP | |
Legg til driver capacity 10000 points | CLNX-S-10000P-UP | |
Legg til driver capacity 50000 points | CLNX-S-50000P-UP | |
Supervisor - Add 1 HAWK / EAGLEHAWK, 200 proxy points | CLNX-S-1N-200PP-UP | |
Legg til 1 HAWK / EAGLEHAWK | CLNX-S-1N-UP | |
Legg til 10 HAWK / EAGLEHAWK | CLNX-S-10N-UP | |
Oppgradering til 100 HAWK / EAGLEHAWK | CLNX-S-100N-UP | |
Oppgradering til ubegrenset antall noder. Kun på forespørsel. Basislisensen endres. | CLNX-S-UNLN-UP |
ARENA NX SMA vedlikeholdslisenser for basislisens "open point Licenses" | ||
Modell | ||
---|---|---|
SUP-P maintenance 1 year extension | CLNX-P-SMA-1Y | |
SUP-P maintenance 3 year extension | CLNX-P-SMA-3Y | |
SUP-P maintenance 5 year extension | CLNX-P-SMA-5Y |
ARENA NX SMA vedlikeholslisenser for basislisens "niagara nodes" | ||
Modell | ||
---|---|---|
SUP-1N maintenance 1 year extension (for 1 node- and 5 node base license) | CLNX-1N-SMA-1Y | |
SUP-1N maintenance 3 year extension(for 1 node- and 5 node base license) | CLNX-1N-SMA-3Y | |
SUP-1N maintenance 5 year extension(for 1 node- and 5 node base license) | CLNX-1N-SMA-5Y | |
SUP-10N maintenance 1 year extension(for 10 node base license) | CLNX-10N-SMA-1Y | |
SUP-10N maintenance 3 year extension(for 10 node base license) | CLNX-10N-SMA-3Y | |
SUP-10N maintenance 5 year extension(for 10 node base license) | CLNX-10N-SMA-5Y | |
SUP-100N maintenance 1 year extension(for 100 node base license) | CLNX-100N-SMA-1Y | |
SUP-100N maintenance 3 year extension(for 100 node base license) | CLNX-100N-SMA-3Y | |
SUP-100N maintenance 5 year extension(for 100 node base license) | CLNX-100N-SMA-5Y | |
SUP-UNLN maintenance 1 year extension(for unlimited base license or later upgrade to unlimited) | CLNX-UNL-SMA-1Y | |
SUP-UNLN maintenance 3 year extension(for unlimited base license or later upgrade to unlimited) | CLNX-UNL-SMA-3Y | |
SUP-UNLN maintenance 5 year extension(for unlimited base license or later upgrade to unlimited)) | CLNX-UNL-SMA-5Y |
Opsjoner: ARENA NX database drivere for eksterne database applikasjoner | ||
Modell | ||
---|---|---|
Driver for MYSQL database | CLNX-DR-S-MYSQL | |
Driver for SQL database | CLNX-DR-S-SQL | |
Driver for CSV database | CLNX-DR-S-CSV |
ARENA NX Fidelio Driver | ||
Modell | ||
---|---|---|
Fidelio driver for ARENA NX and HAWK8000 | CLNX-DR-MFID |
ARENA NX Alarm Console | ||
Modell | ||
---|---|---|
ARENA NX alarm portal | CLNX-ALM-PORTALB |
C-Bus interface | ||
CLIF-CBUSLC C-Bus til TCP/ IP adapter for en fysisk C-Bus og en C-Bus via LON (Enheten trenger da LON- USB interface IF-LON2) | CLIF-CBUSLC | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Høykapasitet eksternt LON-USB interface adapter. Connects a C-BUS via LON to the USB interface of one of the following devices: EAGLE, EAGLEHAWK or CLIF-CBUSLC | IF-LON2 |