HVAC400HNI

HVAC400HNI

Frekvensomformere 230V for induksjonsmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.

SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.

Inneholder
  • Avtagbar multispråk-display HMI, med tekst som standard
  • Liten og kompakt
  • Integrert strekkavlaster og 360ojording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
  • Lakkerte kretskort som standard
  • Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
  • Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
  • Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
  • miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
  • PID kontroll med avanserte funksjoner: Sleep mode(basert på det analoge inngangssignalet), Pump Soft fill (øker når pumpen har vann å jobbe med), trykktap-kompensering etc
Type
SmartDrive HVAC
RFI-filter
integrert
Spenningsområde
230V
Utgangsfrekvens
0 ... 320 Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen
0.01 Hz
Seriell kommunikasjon
Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet
Oppfyller alle EMC krav
Utstråling
EN61800-3 (IT-Nett)
Sikkerhet
EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fase inngang
nei
3 fase inngang
ja
Ekstra funksjoner
Ved standardlevering direkte fra fabrikk leveres enheten med nordisk språk og igangkjøringsdisplay HVAC-HMI-A.
Tilleggsinformasjon
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.
Mer informasjon

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

IP21
Kapsling Lav overlast (vifter/pumper) Lav overlast In
kW A
IP21 0.55 3.7 HVAC230-P55-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 0.75 4.8 HVAC230-P75-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 1.1 6.6 HVAC230-1P1-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 1.5 8 HVAC230-1P5-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 2.2 11 HVAC230-2P2-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 3 12.5 HVAC230-3P0-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 4 18 HVAC230-4P0-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 5.5 24 HVAC230-5P5-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 7.5 31 HVAC230-7P5-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 11 48 HVAC230-11P-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 15 62 HVAC230-15P-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 18.5 75 HVAC230-18P-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 22 88 HVAC230-22P-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 30 105 HVAC230-30P-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 37 140 HVAC230-37P-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 45 170 HVAC230-45P-21T  
Dataark, Engelsk  
IP21 55 205 HVAC230-55P-21T  
Dataark, Engelsk  
IP54
Kapsling Lav overlast (vifter/pumper) Lav overlast In
kW A
IP54 0.55 3.7 HVAC230-P55-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 0.75 4.8 HVAC230-P75-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 1.1 6.6 HVAC230-1P1-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 1.5 8 HVAC230-1P5-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 2.2 11 HVAC230-2P2-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 3 12.5 HVAC230-3P0-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 4 18 HVAC230-4P0-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 5.5 24 HVAC230-5P5-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 7.5 31 HVAC230-7P5-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 11 48 HVAC230-11P-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 15 62 HVAC230-15P-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 18.5 75 HVAC230-18P-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 22 88 HVAC230-22P-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 30 105 HVAC230-30P-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 37 140 HVAC230-37P-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 45 170 HVAC230-45P-54T  
Dataark, Engelsk  
IP54 55 205 HVAC230-55P-54T  
Dataark, Engelsk