W7754K

W7754K

Regulator for romstyring av 2- og 4-rørs luftkjøler.

For varme, kjøling, elektrisk varme og 1,2,3-trinns vifte.

Utgangssignal for varmestyring
triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for kjøling
triac (500 mA) konfigurerbar for termisk aktuator, 3-pkt, PWM eller single/multistage control
Utgangssignal for vifte
rele(250V~, 3A)
Utgang til varmegjenvinner
rele(250V~, 10A) (6A UL916)
Styrefunksjon
kun varme, kun kjøling, varme og kjøleveksling, varme og kjøl i sekvens; i tillegg elektrisk varme; ingen energibånd
Operasjonsmoduser
opptatt, standby, ikke opptatt, åpent vindu, frostbeskyttelse, røykstyring, viftefeil, sommer/vinter veksling
Obligatorisk innganger
1 analog inngang for romtemperaturføler NTC20K; eller påføre ekstra XL10 veggmodul med innebygget føler på egen inngangsterminal
Tilleggsinnganger
  • 1 digital inngang konfigurerbar for: vindu, tilstedeværelse, bevegelse, bytte eller luftstrøm
  • 1 digital inngang for vindusbryter
  • XL10 veggmodulsinngang (T7460/T7560-serier) med temperaturføler og andre funksjoner
  • nettverksinngang for temperaturføler, settpunktsjustering, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon
ja
Nettverksdrift
ja
Feltbuss-system
LonWorks(R)
LonMark(R)
8020

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

Effekt Antall viftehastigheter Varmegjenvinner utgang Triac utgang 24Vac Triac utgang 230Vac Utgang for hjelperelê Info
Vac|VA
230 | 6 3 nei 1x for kjøling lavspennings digitalutgang for solid state rele (Carlo Gavazzi RS1A23D25-P64, 25 A) W7754K1001  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Betjeningsmanual, Engelsk  
Sertifikat, Multilingual  
230 | 6 3 ja 4x for varme/kjøling W7754P1000  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Betjeningsmanual, Engelsk  
Sertifikat, Multilingual  
24 | 3 3 ja 4x for varme/kjøling W7754Q1008  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Betjeningsmanual, Engelsk  
Sertifikat, Multilingual  
230 | 6 ja 2x for varme/kjøling AO variabel viftehastighet W7754V1230  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Betjeningsmanual, Engelsk  
Sertifikat, Multilingual  
230 | 6 3 ja 4x for varme/kjøling AO variabel viftehastighet W7754R4431  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Betjeningsmanual, Engelsk  
Sertifikat, Multilingual  
230 | 6 3 ja 4x for varme/kjøling AO variabel viftehastighet Aux. supply field devices W7754T4431  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Betjeningsmanual, Engelsk  
Sertifikat, Multilingual  
230 | 6 3 nei 2x for varme/kjøling W7754S2230  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Betjeningsmanual, Engelsk  
Sertifikat, Multilingual  
Tilbehør
Pakke med 8 rekkeklemmedeksel for 230V moduler (for vegg/takmontering) XAL-COV-L
Avtagbar plugg LON verktøy med jumper for terminering av LON nettverk XAL-TERM2