W7751D

W7751D

Temperaturregulator for trykk (u)avhengig enkel/dobbel kanal, VAV-enheter med innebygd Microbridge luftstrømsføler.

Spjeld for kjøling, varmegjenvinning og vifte.

XL10 støtter 8 triac-utganger.

Utgangssignal for vifte
1 triac konfigurerbar for av/på eller PWM
Utgang til varmegjenvinner
1..3 triacer konfigurerbar for 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Utgangssignal for spjeld
2 triacer for 3-pkt styring
Utgang for hjelperelê
1..3 triacer for 2 serviceutganger (1 triac hver) eller 1 serviceutgang (1 triac) + pulsutgang (2 triacer)
Styrefunksjon
Bare kjøling, varme og kjøleveksling, kjøle/varme i sekvens, med konstant eller modulerende luftstrøm fra varmegjenvinner, kjøle/varme med radiator i sekvens/parallell/serie, og modulerende vifte
Styrefunksjon med 2 regulatorer
Dobbel kanal konstant volum, dobbel kanal blandet luft, dobbel kanal uten blanding
Operasjonsmoduser
tilstede, standby, ikke tilstede, åpent vindu, fan coil, sommer/vinter veksling, oppvarming om morgenen og utlufting av røyk
Obligatorisk innganger
  • 1 analog inngang for temperaturføler NTC20, 1 dedikert inngang til XL10 veggmodul med innebygget føler
  • Luftstrøm
Tilleggsinnganger
  • Inngang til XL10 veggmodul (T7460, T7560) med temperaturføler og andre funksjoner
  • Nettverksinnganger for temperaturføler, settpunktjustering, bypass og andre funksjoner
  • 1 analog inngang for avtrekkstemperatur eller tilluft temperaturføler NTC20
  • 3 konfigurerbare innganger for vindu, kjøle og varmeveksling, tilstede eller statusalarm
Frittstående operasjon
ja
Nettverksdrift
ja
Feltbuss-system
LonWorks(R)
LonMark(R)
8010
Effekt
24 Vac | 10 VA
Tilleggsinformasjon
Last pr. triac 24V~, 25..400mA. Maksimal last for alle triacene er 400mA

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

Modell
Integrerte terminaler W7751D2016/U  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Engineering Manual, Engelsk  
Eksterne terminaler W7751F2011/U  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Engineering Manual, Engelsk