Sensor for direkte montering i rør G1/2" tilkobling. For temperaturmåling av vann I HVAC systemer.
NTC10k | ||||
Temp. element | Innstikk | Følerelement (diam. x L) | ||
---|---|---|---|---|
mm | mm|mm | |||
NTC10 rask | max. 75 | 5 | 25 | VFF10-75P65 | |
Dataark, Engelsk | ||||
NTC10 rask | max. 220 | 5 | 170 | VFF10-220P65 | |
Dataark, Engelsk | ||||
NTC10 rask | max. 300 | 5 | 250 | VFF10-300P65 | |
Dataark, Engelsk |
NTC20k | ||||
Temp. element | Innstikk | Følerelement (diam. x L) | ||
---|---|---|---|---|
mm | mm|mm | |||
NTC20 rask | max. 75 | 5 | 25 | VFF20-75P65 | |
Dataark, Engelsk | ||||
NTC20 rask | max. 220 | 5 | 170 | VFF20-220P65 | |
Dataark, Engelsk | ||||
NTC20 rask | max. 300 | 5 | 250 | VFF20-300P65 | |
Dataark, Engelsk |