T7460A

T7460A

T7460B

T7460B

T7460C

T7460C

T7460D

T7460D

T7460E

T7460E

T7460F

T7460F

Rom temperatursensor for klimastyring. Til bla a. Honeywell Excel 10/12 og EAGLE. Modeller tilgjengelig med settpunktjustering, forlenget drift og viftebryter.

LED-funksjoner
LED på eller blinker ved overstyring. LED funksjonene er programmerbare med Excel 5000 undersentraler
Temp. element
NTC20k
Temp. område
10 ... 35 oC
Montering
på vegg
Størrelse (H x B x D)
104 mm | 99 mm | 30 mm
Tilleggsinformasjon
Modeller med settpunkt potmeter leveres med 4 settpunkthjul; Hvit og blå, relativ og absolutt skala.

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

Settpunktknapp Ekstra knapp Bryter Viftebryter
oC oC
T7460A1001  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Dataark, Engelsk  
-5 ... 5 12 ... 30 T7460B1009  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Dataark, Engelsk  
-5 ... 5 12 ... 30 auto/bypass T7460C1007  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Dataark, Engelsk  
-5 ... 5 12 ... 30 auto/av/1/2/3 T7460D1005  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Dataark, Engelsk  
-5 ... 5 12 ... 30 auto/bypass auto/av/på T7460E1002  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Dataark, Engelsk  
-5 ... 5 12 ... 30 auto/bypass auto/av/1/2/3 T7460F1000  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Dataark, Engelsk  
Tilleggsprodukter
LON connection board (5 pieces) T7460-LONJACK
Reservedeler for alle T7460 modeller
Blinddeksel, blå (25 stk) WMSPS-1
Blinddeksel, hvit(25 stk) WMSPS-2
Rund knott, blå (25 stk) WMSPS-3
Rund knott, hvit(25 stk) WMSPS-4
Reservedeler for T7460B,C,D,E,F
Settpunkt hjul, blå, skala +/-5K (25 stk) WMSPS-8
Setpoint pack, consists of 1 blind cover white, 1 setpoint wheel blue (scale 12..30). 1 setpointwheel white (scale 12..30), 1 setpointwheel white, scale +/-5 (10 complete setpoint packs) WMSPS-9
Reservedeler for T7460D,E,F
Viftehastighet knott (50 stk) WMSPS-10
Reservedeler for T7460C,E,F
Tilstede knott(50 stk) WMSPS-11