Elektrisk aktuator, 3-punkt/flytende regulering, for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
20 mm; 600N | ||||||
Spenningsforsyning | Spenningsløs | Man. betjening | Gangtid | Fjærretur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min | ||||||
24 Vac | — | ja | 1.0 | nei | ML6420A3007 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||||||
24 Vac | — | nei | 1.0 | nei | ML6420A3072 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||||||
24 Vac | — | ja | 0.5 | nei | ML6420A3023 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||||||
230 Vac | — | ja | 1.0 | nei | ML6420A3015 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||||||
230 Vac | — | ja | 0.5 | nei | ML6420A3031 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |
20 mm; 600N, fjærretur | ||||||
Spenningsforsyning | Spenningsløs | Man. betjening | Gangtid | Fjærretur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min | ||||||
24 Vac | spindel skyves ut | — | 1.8 | ja | ML6425A3006 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||||||
24 Vac | spindel trekkes inn | — | 1.8 | ja | ML6425B3005 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||||||
230 Vac | spindel skyves ut | — | 1.8 | ja | ML6425A3014 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||||||
230 Vac | spindel trekkes inn | — | 1.8 | ja | ML6425B3021 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |
Tilbehør | ||
Doble endebrytere med vekselkontakt, justerbare (250 VAC, 5 A) | 43191680-005 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Potensiometer for tilbakemelding, 10 kohm | 43191679-011 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Potensiometer for tilbakemelding, 220 ohm | 43191679-012 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Sett for ekstra høy medietemperatur | ||
V5011R/S, V5013R/E; V5328A/V5329A DN15..32 | 43196000-001 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
V5016A/V5025A/V5050A DN15..80; V5049A DN15..65; V5095A DN20..80; V5328A/V5329A DN40..80 | 43196000-002 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |