M7410

M7410

M7410E er en meget fleksibel og solid bygget elektrisk aktuator for modulerende regulering.

Benyttes på både radiatorventiler og soneventiler med bransjestandard 30x1,5 mm gjengedimensjoner.

Kapsling
IP42
Pos. indikator
med rød plastpinne
Funksjon på endebryter
vekselbryter, 5A resistiv, 1A induktiv,
Spenningsforsyning
24 Vac
Styresignal
0/2..10V=
Tilleggsinformasjon
Reuleringen kan reverseres. For M7410E1..-modeller kan ventildekselet som følger med ventilen benyttes for manuell betjening. For modeller med 2 endebrytere er den ene bryteren justerbar.

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

2,5 mm, 90 N
Spindelkraft Slag Man. betjening Endebrytere Gangtid Kabel
N mm s m
90 2.5 nei 70 1.5 M7410E5001  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
90 2.5 nei 70 3 M7410E5001-3M  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
90 2.5 nei 70 5 M7410E5001-5M  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
90 2.5 nei 70 10 M7410E5001-10M  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
6,5 mm; 180 N
Spindelkraft Slag Man. betjening Endebrytere Gangtid Kabel
N mm s m
180 6.5 nei 150 1.5 M7410E1002  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
180 6.5 nei 150 10 M7410E1002-10M  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
180 6.5 ja 150 1.5 M7410E2026  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
180 6.5 ja 2 150 1.5 M7410E4022  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Multilingual  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
6,5 mm; 300 N
Spindelkraft Slag Man. betjening Endebrytere Gangtid Kabel
N mm s m
300 6.5 nei 150 1.5 M7410E1028  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
300 6.5 ja 150 1.5 M7410E2034  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
300 6.5 ja 2 150 1.5 M7410E4030  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Multilingual  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Tilbehør
Adapter for ventilseriene V5077B/V5078B, 10 pakning 0903403