M7410

M7410

Elektrisk aktuator for 3-pkt regulering (flytende regulering)

Kapsling
IP43/IP42
Pos. indikator
med rød indikator
Funksjon på endebryter
1 vekselbryter, kapasitet 1 A induktiv, 5 A resistiv
Styresignal
3-pkt
Slag
6.5 mm
Gangtid
150 s
Tilleggsinformasjon
For M6410 og M7410-modeller kan ventilhetten som følger med ventilen bli brukt til manuell justering. For modeller med 2 endebrytere er den andre bryteren justerbar.

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

6,5 mm; 180 N; for ventil seriene: V5078B, V5822A, V5823A/C, V5832A, V5833A/C, VSM
Spindelkraft Spenningsforsyning Man. betjening Endebrytere Kabel
N m
180 24 Vac nei 1.5 M7410C1007  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
180 24 Vac nei 3 M7410C1007-3M  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
180 24 Vac nei 5 M7410C1007-5M  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
180 24 Vac nei 10 M7410C1007-10M  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
180 24 Vac ja 1.5 M6410C2023  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
180 24 Vac ja 2 1.5 M6410C4029  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
180 230 Vac ja 1.5 M6410L2023  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
180 230 Vac ja 2 1.5 M6410L4029  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
6,5 mm; 300 N; for ventilseriene: V5825B, V5832B2, V5833A2
Spindelkraft Spenningsforsyning Man. betjening Endebrytere Kabel
N m
300 24 Vac nei 1.5 M7410C1015  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
300 24 Vac nei 5 M7410C1015-5M  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
300 24 Vac ja 1.5 M6410C2031  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
300 24 Vac ja 2 1.5 M6410C4037  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
300 230 Vac ja 1.5 M6410L2031  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
300 230 Vac ja 2 1.5 M6410L4037  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Tilbehør
Adapter for ventilseriene V5077B/V5078B 0903403