Elektrisk ventilmotor for spjeldventiler og store VBG kuleventiler (DN40..DN50)
Flytende regulering/3-punkt | |||||||
Moment | Spenningsforsyning | Styresignal | Gangtid | Pos. tilbakemeld. | Endebrytere | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | min | ||||||
10 | 24 Vac | 3-pkt | 1.5 | — | opsjon | M6061A1013 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||
20 | 24 Vac | 3-pkt | 1.6 | — | opsjon | M6061A1021 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||
30 | 24 Vac | 3-pkt | 2.3 | — | opsjon | M6061A1039 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||
40 | 24 Vac | 3-pkt | 3.5 | — | opsjon | M6061A1047 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||
10 | 230 Vac | 3-pkt | 1.5 | — | opsjon | M6061L1019 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||
20 | 230 Vac | 3-pkt | 1.6 | — | opsjon | M6061L1027 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||
30 | 230 Vac | 3-pkt | 2.3 | opsjon | opsjon | M6061L1035 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||
40 | 230 Vac | 3-pkt | 3.5 | — | opsjon | M6061L1043 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |
Modulerende regulering - 0/2..10V | |||||||
Moment | Spenningsforsyning | Styresignal | Gangtid | Pos. tilbakemeld. | Endebrytere | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | min | ||||||
10 | 24 Vac/dc | 0/2..10V= | 1.5 | opsjon | — | M7061E1012 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | |||||||
20 | 24 Vac/dc | 0/2..10V= | 3.0 | opsjon | — | M7061E1020 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk |
Tilbehør for flytende regulering/3-punkt aktuatorer | ||
2 stk. vekselbrytere | VMS2 | |
Accessories for modulating control motors | ||
Feedbacksignal of position 0..10 V | VMU1 |