Transmitter without immersion well, nor flange | |||
Innstikk | Temp. område | ||
---|---|---|---|
mm | oC | ||
300 | 0 ... 50 | LFV-050-3B65 | |
Dataark, Engelsk | |||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||
150 | 0 ... 100 | LFV-100-1B65 | |
Dataark, Engelsk | |||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||
300 | 0 ... 100 | LFV-100-3B65 | |
Dataark, Engelsk | |||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |
Wells | ||
Stainless steel well, 150 mm, R1/2, PN25 | WS150 | |
Brass well, 150 mm, R1/2, PN10 | WB150 | |
Stainless steel well, 300 mm, R1/2, PN25 | WS300 | |
Brass well, 300 mm, R1/2, PN10 | WB300 | |
Flange | ||
Mounting flange for air-duct application (10 pieces) | LF-MF |