HVAC400

HVAC400

Frekvensomformere for induksjonsmotorer og permanent magnetmotorer, med innebygget RFI filter og DC Choke (tilsvarende drossel). EMC og LVD kompatible.

SmartDrive HVAC frekvensomformere er spesielt utviklet for bruk mot HVAC markedet, og inneholder avanserte funksjoner rettet mot behovene innen varme, ventilasjon, Aircondition og kjøling.

Inneholder
  • Avtagbart stort og oversiktlig display med nordisk språk og mulighet for kopiering av parametre fra en omformer til flere andre.
  • Liten og kompakt
  • Integrert strekkavlaster og 360ojording for skjerm til strømkabel inne i enheten. Ingen behov for innføringsnipler.
  • Lakkerte kretskort som standard
  • Inn/Utganger: 2 analog inputs (mA/V), 6 digital inputs, 2 rele(NO/NC), 1 termistor input (PTC), 1 analog output (mA/V), Ethernet (IP), RS485 (MS/TP)
  • Fleksibel I/O konfigurasjon: 2 ledige plasser for utvidelsekort
  • Oppstartguide for ekstremt rask igangkjøring av vifter og pumper
  • Miniguide for mer avanserte funksjoner: PID, kaskade og resonans-unngåelse.
  • PID regulator med avanserte funksjoner: Sleep mode (basert på det analoge inngangssignalet, Pump Soft fill (øker når pumpa har vann å jobbe med), trykktap kompensasjon, Kaskade regulering etc.
  • U/f kontroll
Type
SmartDrive HVAC
RFI-filter
integrert
Spenningsområde
400V
Utgangsfrekvens
0 ... 320 Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen
0.01 Hz
Seriell kommunikasjon
Standard: BACnet IP, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2. Opsjon: LonWorks
Immunitet
Oppfyller alle EMC krav
Utstråling
  • EN61800-3, kategori C1
  • EN61000-3-12
Sikkerhet
EN61800-5, CE, UL, cUL
1 fase inngang
nei
3 fase inngang
ja
Tilleggsinformasjon
Riktig omformerstørrelse velges ut i fra merkestrøm på motor og "Lav overlast In A" i tabellen.

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

Dokumentasjon
Kapsling Lav overlast (vifter/pumper) Lav overlast In Størrelse
kW A
_HVAC400..A  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Engineering Manual, Engelsk  
Engineering Manual, Engelsk  
Engineering Manual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Czech  
Installasjons- / monteringsanvisning, Danish  
Applikasjonsmanual, Danish  
Installasjons- / monteringsanvisning, Finnish  
Applikasjonsmanual, Finnish  
Installasjons- / monteringsanvisning, Fransk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Tysk  
Applikasjonsmanual, Tysk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Italiensk  
Applikasjonsmanual, Italiensk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Polish  
Applikasjonsmanual, Polish  
Installasjons- / monteringsanvisning, Russian  
Applikasjonsmanual, Russian  
IP21
Kapsling Lav overlast (vifter/pumper) Lav overlast In Størrelse
kW A
IP21 1.1 3.4 4 HVAC400-1P1-21A
IP21 1.5 4.8 4 HVAC400-1P5-21A
IP21 2.2 5.6 4 HVAC400-2P2-21A
IP21 3 8 4 HVAC400-3P0-21A
IP21 4 9.6 4 HVAC400-4P0-21A
IP21 5.5 12 4 HVAC400-5P5-21A
IP21 7.5 16 5 HVAC400-7P5-21A
IP21 11 23 5 HVAC400-11P-21A
IP21 15 31 5 HVAC400-15P-21A
IP21 18.5 38 6 HVAC400-18P-21A
IP21 22 46 6 HVAC400-22P-21A
IP21 30 61 6 HVAC400-30P-21A
IP21 37 72 7 HVAC400-37P-21A
IP21 45 87 7 HVAC400-45P-21A
IP21 55 105 7 HVAC400-55P-21A
IP21 75 140 8 HVAC400-75P-21A
IP21 90 170 8 HVAC400-90P-21A
IP21 110 205 8 HVAC400-110-21A
IP21 132 261 9 HVAC400-132-21A
IP21 160 310 9 HVAC400-160-21A
IP54
Kapsling Lav overlast (vifter/pumper) Lav overlast In Størrelse
kW A
IP54 1.1 3.4 4 HVAC400-1P1-54A
IP54 1.5 4.8 4 HVAC400-1P5-54A
IP54 2.2 5.6 4 HVAC400-2P2-54A
IP54 3 8 4 HVAC400-3P0-54A
IP54 4 9.6 4 HVAC400-4P0-54A
IP54 5.5 12 4 HVAC400-5P5-54A
IP54 7.5 16 5 HVAC400-7P5-54A
IP54 11 23 5 HVAC400-11P-54A
IP54 15 31 5 HVAC400-15P-54A
IP54 18.5 38 6 HVAC400-18P-54A
IP54 22 46 6 HVAC400-22P-54A
IP54 30 61 6 HVAC400-30P-54A
IP54 37 72 7 HVAC400-37P-54A
IP54 45 87 7 HVAC400-45P-54A
IP54 55 105 7 HVAC400-55P-54A
IP54 75 140 8 HVAC400-75P-54A
IP54 90 170 8 HVAC400-90P-54A
IP54 110 205 8 HVAC400-110-54A
IP54 132 261 9 HVAC400-132-54A
IP54 160 310 9 HVAC400-160-54A