HVAC232

HVAC232

HVAC402

HVAC402

Frekvensomformer for induksjon og permanentmagnetmotorer. Overensstemmende med EMC og LVD. HVAC232 og HVAC402 er kompakte i størrelse og fleksibel i applikasjon med en ledig plass for tillegsmodul. Enkel å betjene og idriftsette ved hjelp av innebygd veiviser.

Moment-egenskaper kan justeres for vanlige pumper og vifter, eller til konstant moment, for maskiner i industriell eller prosessoperasjon.

Inneholder
  • Start up guide (veiviser)
  • Configurable inputs and outputs: 2 analog inputs (voltage or current), 6 digital inputs, 2 relays (1 normally open and 1 commutator) , 1 analog output (mA or V commutable by DIP)
Type
HVAC232/402
RFI-filter
integrert
Utgangsfrekvens
0 ... 320 Hz
Nøyaktighet på utgangsfrekvensen
0.01 Hz
Seriell kommunikasjon
Modbus RTU
Immunitet
Følger alle krav innen EMC direktivet
Utstråling
EN61800-3, category C2
Sikkerhet
EN61800-5, CE

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

230V serien
Kapsling Spenningsområde 1 fase inngang 3 fase inngang Lav overlast (vifter/pumper) Lav overlast In Størrelse
kW A
IP20 230V ja 0.37 2.4 1 HVAC232-P37-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP20 230V ja 0.55 2.8 1 HVAC232-P55-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP20 230V ja 0.75 3.7 2 HVAC232-P75-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP20 230V ja 1.1 4.8 2 HVAC232-1P1-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP20 230V ja 1.5 7 2 HVAC232-1P5-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP20 230V ja 2.2 9.6 3 HVAC232-2P2-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
400V serien
Kapsling Spenningsområde 1 fase inngang 3 fase inngang Lav overlast (vifter/pumper) Lav overlast In Størrelse
kW A
IP20 400V nei ja 0.55 1.9 1 HVAC402-P55-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP20 400V nei ja 0.75 2.4 1 HVAC402-P75-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP20 400V nei ja 1.1 3.3 2 HVAC402-1P1-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP20 400V nei ja 1.5 4.3 2 HVAC402-1P5-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP20 400V nei ja 2.2 5.6 2 HVAC402-2P2-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP20 400V nei ja 3 7.6 3 HVAC402-3P0-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP20 400V nei ja 4 9 3 HVAC402-4P0-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP20 400V nei ja 5.5 12 3 HVAC402-5P5-20  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP21 400V nei ja 7.5 16 4 HVAC402-7P5-21  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP21 400V nei ja 11 23 4 HVAC402-11P-21  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP21 400V nei ja 15 31 5 HVAC402-15P-21  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk  
IP21 400V nei ja 18.5 38 5 HVAC402-18P-21  
Dataark, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Engelsk  
Applikasjonsmanual, Fransk