C7110D

C7110D

For måling/styring av CO2-konsentrasjon og temperaturmålinger i bygninger.

LED-funksjoner
fungerer som tilstedeværelsesindikator
Utgangssignal
CO2: 0..10 V for 0..2000 ppm (fra fabrikk) eller 0..3000 ppm
Temp. element
NTC20k
Temp. område
10 ... 35 oC
Settpunktknapp
-5 ... 5 oC
Ekstra knapp
12 ... 30 oC
Bryter
auto/bypass
Effekt
24 Vac | 2 VA
Montering
på vegg
Størrelse (H x B x D)
104 mm | 99 mm | 30 mm
Tilleggsinformasjon
  • Potmeter for settpunktjustering leveres med 4 ratt; hvit og blå, relativ og absolutt skala.
  • Automatisk tidsbasert kalibrering, opsjon for rask kalibrering.

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

C7110D1009A  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Dataark, Engelsk