C7110C

C7110C

For måling eller styring av CO2-konsentrasjon i bygninger.

Temp. område
0 ... 50 oC
Effekt
24 Vac | 2 VA
Montering
på vegg
Størrelse (H x B x D)
104 mm | 99 mm | 30 mm
Tilleggsinformasjon
Automatic baseline calibration, and quick calibration options.

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

Temp. element LED-funksjoner Utgangsspenning
operation as CO2 indicator 0..10V: 0..50oC; 0..10V: 0..2000/3000 ppm C7110C1001A  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Dataark, Engelsk  
NTC20k 0..10V: 0..2000/3000 ppm C7110C1080  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Dataark, Engelsk