HAWK 8000 er en kraftig maskinvare- og programvareplattform designet for å styre HVAC og ikke-HVAC-systemer (for eksempel belysning, sikkerhet og adgangssystemer i en bygning og på tvers av flere bygninger. Den støtter derfor alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, som BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus og mange flere. HAWK 8000 gjør det mulig å benytte CentraLine Application Library, som sikrer megt god energieffektivitet samt maksimal pålitelighet. Dette sikrer at internasjonale standarder som EN 15232 blir oppfylt.
Hardware inputs/Outputs
Drivere
Web Server og Programmering
Cyber Security
DATABLADER OG ØVRIGE DOKUMENTER FOR HAWK 8000. DETALJERT LISENSINFORMASJON STÅR OGSÅ I DATABLADET | ||
Produktbeskrivelse | ||
---|---|---|
KLIKK PÅ PDF SYMBOLET FOR A SE ALLE DOKUMENTENE FOR HAWK 8000 | _HAWK8000 | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
Engineering Manual, Engelsk |
HAWK 8000 uten WIFI opsjon. | ||
Produktbeskrivelse | ||
---|---|---|
HAWK 8000, uten WIFI, 100 points, one year software update | CLNXHAWK8-100 | |
HAWK 8000, uten WIFI, 250 points, one year software update | CLNXHAWK8-250 | |
HAWK 8000, uten WIFI, 500 points, one year software update | CLNXHAWK8-500 | |
HAWK 8000, uten WIFI, 1250 points, one year software update | CLNXHAWK8-1250 | |
HAWK 8000, uten WIFI, 5000 points, one year software update | CLNXHAWK8-5K | |
HAWK 8000, uten WIFI, 10000 points, one year software update | CLNXHAWK8-10K |
HAWK 8000, med WIFI opsjon innebygget. Standardutgaven i Norge. | ||
Produktbeskrivelse | ||
---|---|---|
HAWK 8000, med WIFI, 100 points, one year software update | CLNXHAWK8W02-100 | |
Dataark, Engelsk | ||
HAWK 8000, med WIFI, 250 points, one year software update | CLNXHAWK8W02-250 | |
Dataark, Engelsk | ||
HAWK 8000, med WIFI, 500 points, one year software update | CLNXHAWK8W02-500 | |
Dataark, Engelsk | ||
HAWK 8000, med WIFI, 1250 points, one year software update | CLNXHAWK8W02-1250 | |
Dataark, Engelsk | ||
HAWK 8000, med WIFI, 5000 points, one year software update | CLNXHAWK8W02-5K | |
Dataark, Engelsk | ||
HAWK 8000, med WIFI, 10000 points, one year software update | CLNXHAWK8W02-10K | |
Dataark, Engelsk |
HAWK 8000 Ekspansjon moduler | ||
LON EXPANSION MODULE SINGLE PORT | HON-NXEM-LON | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
RS385 EXPANSION MODULE DUAL PORT | HON-NXEM-2X485 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
RS232 EXPANSION MODULE SINGLE PORT | HON-NXEM-232 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
HAWK 8000 point oppgradering lisenser | ||
Ekstra 500 points | CLNX-DEVICE-UP-10 | |
Ekstra 1250 points | CLNX-DEVICE-UP-25 | |
Ekstra 2500 points | CLNX-DEVICE-UP-50 | |
HAWK 8000 interface moduler | ||
LON connection and termination module | XAL-TERM2 | |
High performance external LON-USB interface adapter | IF-LON2 | |
M-Bus connection module, for 3 M-Bus målere | PW3 | |
M-Bus connection module, for 20 M-Bus målere | PW20 | |
M-Bus connection module, for 60 M-Bus målere | PW60 | |
HAWK 8000 software vedlikehold lisenser. Maksimalt antall punkter lisesensiert i den aktuelle HAWK, er grunnlaget for valg av vedlikeholdspakke. Antall år kalkuleres fra siste gyldige vedlikeholdslisens. Se i databladet for detaljert lisensinformasjon. | ||
1 year software update for 250-499 points | CLNX-SMA-8005-1YR | |
3 year software update for 250-499 points | CLNX-SMA-8005-3YR | |
5 year software update for 250-499 points | CLNX-SMA-8005-5YR | |
1 year software update for 500-1249 points | CLNX-SMA-8010-1YR | |
3 year software update for 500-1249 points | CLNX-SMA-8010-3YR | |
5 year software update for 500-1249 points | CLNX-SMA-8010-5YR | |
1 year software update for 1250-4999 points | CLNX-SMA-8025-1YR | |
3 year software update for 1250-4999 points | CLNX-SMA-8025-3YR | |
5 year software update for 1250-4999 points | CLNX-SMA-8025-5YR | |
1 year software update for 5000-9999 points | CLNX-SMA-8100-1YR | |
3 year software update for 5000-9999 points | CLNX-SMA-8100-3YR | |
5 year software update for 5000-9999 points | CLNX-SMA-8100-5YR | |
1 year software update for 10000+ points | CLNX-SMA-8200-1YR | |
3 year software update for 10000+ points | CLNX-SMA-8200-3YR | |
5 year software update for 10000+ points | CLNX-SMA-8200-5YR | |
HAWK 8000 Drivere for kommunikasjon | ||
HAWK 8000 SMS driver | CLNX-DR-SMS-ALM | |
HAWK 8000 Fidelio driver | CLNX-DR-MFID | |
HAWK 8000 Downgrade to run Niagara AX | CLNX-JACE-8000-AX | |
HAWK 8000 Demo license | CLNXHAWK8-DEMO | |
HAWK 8000 Reservedeler | ||
HAWK 8000, uten WIFI, uten lisens | CLNXSERIES8 | |
HAWK 8000, med WIFI, uten lisens | CLNXSERIES8W02 | |
HAWK 8000 CentraLine clip | CLNXHAWK8-CLIP | |
HAWK 8000 SD CARD | CLNXHAWK8-SD | |
HAWK 8000 WIFI-antenne, RS485 terminals, og power terminals | HON-NX8-KIT | |
HAWK 8000 power supply | ||
24VDC power supply, 1,3A | DCPSU-24-1.3 | |
24VDC power supply, 2,5A | DCPSU-24-2.5 | |
24VDC power supply, 4A | DCPSU-24-4 | |
C-Bus interfaces | ||
C-Bus to TCP/ IP adapter for one physical C-Bus and one C-Bus via LON. The device needs the LON- USB interface IF-LON2 | CLIF-CBUSLC | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Eksternt LON-USB interface adapter med høy kapasitet | IF-LON2 |