Eksternt operatørpanel for EAGLE og EAGLEHAWK NX. Tilkobles undersentral via standard Ethernet RJ45 kabel, max 5 meter.
Panelet har identisk funksjon og betjening som innebygget display. Displayet er laget for montering i tavlefront. Alternativt kan man med tilbehør CLEAHMI-BASE benytte displayet som håndholdt eller feste det på en overflate av metall (ventilasjonskanal o.l.)
Produktbeskrivelse | ||
---|---|---|
Eksternt HMI display til EAGLE og EAGLEHAWK-NX, Montering i tavlefront. | CLEAHMI21 | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||
Betjeningsmanual, Engelsk | ||
Veggmonteringskit for HMI. Inkluderer magneter for HMI plassering på metall-overflater + bakplate for å kunne betjene HMI håndholdt. | CLEAHMI-BASE |