CLCM6H212

CLCM6H212

Romføler for temperatur med display. Modell med R.H.-sensor.

Displayfunksjoner
Romtemperatur, settpunkt temperatur, vifte hastighet status, fuktighet
Kapsling
IP30
Temp. element
NTC20k
Temp. område
6 ... 40 oC
Settpunktknapp
-5 ... 5 K
Ekstra knapp
12 ... 30 oC
Bryter
av/på
Viftebryter
auto/av/1/2/3
Effekt
24 Vac | 0.5 VA
Montering
på vegg
Størrelse (H x B x D)
104 mm | 104 mm | 33 mm
Tilleggsinformasjon
verktøyfri konfigurasjon:
  • flere viftehastigheter
  • relativ / absolutt settpunkt
  • legg til/fjern romtemperatur display
  • sentral overstyring av settpunkt og viftehastighet

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

R.H. område R.H. følerelement R.H. utgangssignal Antall terminaler
%rh
7 CLCM6T21N  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
10/15/20 ... 95 kapasitiv 0..10Vdc 8 CLCM6H212  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Tilleggsprodukter
Deksel foran justeringsratt for hindring av uautorisert justering av settpunkt(25 stk.) WMSPS-2