CLCM1T11N

CLCM1T11N

Kapsling
IP30
Temp. element
NTC20k
Temp. område
6 ... 40 oC
R.H. område
20 ... 95 %rh
R.H. følerelement
kapasitiv
R.H. utgangssignal
0..10Vdc
Effekt
24 Vacdc | 0.15 VA
Montering
på vegg
Størrelse (H x B x D)
104 mm | 104 mm | 33 mm
Antall terminaler
4
Tilleggsinformasjon
Sentral overstyring av settpunkt

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

CLCM1H112  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual