ARENAAXbasisversoner er faset ut og erstattet an Niagara NX. Vi henviser til datablad og bekskrivelse som du finner i seksjonen for ARENANX
For oppgradering av ARENAAXbestilles typenummer som står godt beskrevet i teknisk datablad under produktet ARENANX
Oppgradering av ARENAAXtil NX vil:
The remaining drivers provides the following Features:
C-Bus drivers | ||
AX C-BUS DRIVER UNLIMITED POINTS | CLAXDRCBUS | |
AX C-BUS DRIVER LIMITED TO 500 POINTS | CLAXDRCBUS500 | |
AX C-BUS DRIVER UPGR TO UNLIMITED POINTS | CLAXDRCBUSUP | |
CL AX ARENA åpne systemdrivere | ||
BACnet IP Driver, OWS sertifisert, med 500 BACnet points | CLAXDRBACOWS | |
Utvidet BACnet AWS egenskaper for ARENA AX | CLAXDRBACAWS | |
Utvidet BACnet Server Export egenskaper for ARENA AX | CLAXDRBACEXP | |
Ekstra 500 BACnet punkter | CLAXDRBAC500 | |
OPC Driver med 500 OPC punkter | CLAXDROPC | |
Ekstra 500 OPC punkter | CLAXDROPC500 | |
SNMP Driver med 500 SNMP punkter | CLAXDRSNMP | |
Ekstra 500 SNMP punkter | CLAXDRSNMP500 | |
EIB IP Driver med 500 EIB punkter | CLAXDREIB | |
Ekstra 500 EIB punkter (KNX) | CLAXDREIB500 | |
Modbus TCP Driver med 500 Modbus TCP punkter | CLAXDRMTCP | |
Ekstra 500 Modbus TCP punkter | CLAXDRMTCP500 | |
LON IP Driver med 500 LON punkter | CLAXDRLONIP | |
Ekstra 500 LON punkter | CLAXDRLONIP500 | |
OBIX Driver for non-Niagara punkter tilkoblet til 500 OBIX punkter | CLAXDROBX | |
Ekstra 500 OBIX punkter | CLAXDROBX500 | |
MBus IP Driver med 500 points | CLAXDRMBSIP | |
Ekstra 500 MBus IP points | CLAXDRMBSIP500 | |
Fidelio Hotel booking system driver | CLAXDRFIDELIO | |
SMS Driver for ARENA AX | CLAXARENASMS | |
CL AX Database Drivere | ||
Database, CSV Server Driver | CLAXDBCSV | |
Database, MS SQL Server Driver | CLAXDBSQL | |
Database, MySQL Driver | CLAXDBMYSQL | |
CL AX Video Drivere | ||
Milestone NVM video driver 16 Cameras | CLAXARENAMIL | |
CL ARENA AX Oppgraderinger | ||
Oppgradering av SBS05 med ytterligere en SBS05 pakke. Ubegrenset antall pakker kan benyttes. | CLAXARENASBSU5B | |
C-Bus interfaces | ||
C-Bus to TCP/ IP adapter for one physical C-Bus and one C-Bus via LON. Th device needs the LON- USB interface IF-LON2 | CLIF-CBUSLC | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
High performance external LON-USB interface adapter. Connects a C-BUS via LON to the USB interface of one of the following devices: EAGLE, EAGLEHAWK or CLIF-CBUSLC | IF-LON2 |