Nyhet! Kombi-TRV Radiatorventiler - enkel og robust radiatorventil med innebygget styring av differansetrykket.
Teknisk informasjon om V2100 Kombi-TRV
Rettvinklet type, Kuplinger og justeringsratt medfølger | |||
Produktbeskrivelse | DN | ||
---|---|---|---|
mm | |||
Radiatorventil med rett vinkel | 10 | V2100EPI10 | |
Dataark, Engelsk | |||
Dataark, Tysk | |||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||
Radiatorventil med rett vinkel | 15 | V2100EPI15 | |
Radiatorventil med rett vinkel | 20 | V2100EPI20 |
Horisontal vinkel type, Kuplinger og justeringsratt medfølger | |||
Produktbeskrivelse | DN | ||
---|---|---|---|
mm | |||
Radiatorventil med horisontal vinkel | 10 | V2100API10 | |
Radiatorventil med horisontal vinkel | 15 | V2100API15 |
Rett type uten vinkel, Kuplinger og justeringsratt medfølger | |||
Produktbeskrivelse | DN | ||
---|---|---|---|
mm | |||
Radiatorventil uten vinkel | 10 | V2100DPI10 | |
Radiatorventil uten vinkel | 15 | V2100DPI15 | |
Radiatorventil uten vinkel | 20 | V2100DPI20 |