For vannforsyning, varme og airconditioning; varmt/kaldt vann vannkvalitet VDI2035; vann/glycolblanding 50%.
Innvendige gjenger | |||||||||
DN | Kvs | Maks. trykkdifferanse | Moment ved maksimum diff.trykk | Redusert delta P | Moment ved redusert diff.trykk | Medie | Anslutninger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kPa | Nm | kPa | Nm | oC | ||||
32 | 16 | 100 | 20 | 80 | 20 | 2 ... 130 | innvendige gjenger | ZR32MA | |
Dataark, Engelsk | |||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||||
40 | 25 | 100 | 20 | 70 | 20 | 2 ... 130 | innvendige gjenger | ZR40MA | |
Dataark, Engelsk | |||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |