W7752D

W7752D

Romregulator for 2- og 4-rørs luftkjøler.

For varme, kjøling, elektrisk varmegjenvinning og vifte med 3 hastigheter.

Utgangssignal for varmestyring
2 triacer (24V~, 250mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Utgangssignal for kjøling
2 triacer (24V~, 250mA) konfigurerbar for termisk, 3-pkt, PWM eller ett-trinns/fler-trinns styring
Utgangssignal for vifte
3 reléer (250V~, 3A)
Utgang til varmegjenvinner
1 relé (250V~, 10A) (6A UL916)
Styrefunksjon
Bare varme, bare kjøling, varme-/kjøle-veksling, varme og kjøling i sekvens; elektrisk varmegjenvinning, null energibånd
Operasjonsmoduser
tilstede, standby, ikke tilstede, åpent vindu, frostbeskyttelse, røykstyring, feil på vifte, sommer/vinter veksling
Obligatorisk innganger
1 analog inngang for temperaturføler NTC20 eller dedikert inngang for XL10 veggmodul med innebygget føler
Tilleggsinnganger
  • 1 konfigurerbar digital inngang for: vindu, tilstedeværelse, bevegelse, veksling eller luftstrøm
  • XL10 veggmodul inngang (T7461, T7560) med temperaturføler og andre funksjoner
  • Nettverksinngang for temperaturføler, settpunktsjustering, bypass og andre funksjoner
Frittstående operasjon
ja
Nettverksdrift
ja
Feltbuss-system
LonWorks(R)
LonMark(R)
8020
Effekt
230 Vac | 30 VA
Antall viftehastigheter
3
Varmegjenvinner utgang
ja

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

W7752D2007  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Engineering Manual, Engelsk  
Sertifikat, Multilingual