W7751H3007

W7751H3007

Room temperature controller for pressure (in)dependent, single/dual duct, VAV units, with built in Microbridge air flow sensor, and actuator.

For cool air damper, re-heater/radiator and fan.

Styresignal ut
2 triacs (24V~, 25..400mA) configurable for 3-pt, PWM or single/multistage control for:
  • 3-pt actuator or,
  • 2-stage reheater or,
  • 1-stage reheater + fan, or
  • 1 fan
Styrefunksjon
cooling only, heat/cool change over, cooling/reheat seq. with constant or modulating reheat airflow, cooling /radiatorheating seq. with minimum heat, dual duct, dual duct mixed flow, series/parallel fan
Styrefunksjon med 2 regulatorer
Dobbel kanel konstant volum, dobbel kanal blandet luft, dobbel kanal friskluft
Operasjonsmoduser
tilstede, standby, ikke tilstede, åpent vindu
Obligatorisk innganger
  • 1 analog inngang for temperaturføler NTC20, 1 dedikert inngang til XL10 veggmodul med innebygget føler
  • Luftstrøm
Tilleggsinnganger
  • Inngang til XL10 veggmodul (T7460, T7560) med temperaturføler og andre funksjoner
  • Nettverksinnganger for temperaturføler, settpunkt justering, bypass og andre funksjoner
  • 1 analog inngang for avtrekks-/tilluftstemperatur og romtemperatur føler NTC20
  • Nettverksinngang for åpent vindu, tilstedeværelse og veksling
Frittstående operasjon
ja
Nettverksdrift
ja
Feltbuss-system
LonWorks(R)
LonMark(R)
8010
Effekt
24 Vac | 6 VA
Moment
6 Nm
Størrelse (H x B x D)
142 mm | 103 mm | 76 mm
Kapsling
IP40 for all mounting directions

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

W7751H3007  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Sertifikat, Multilingual