VS3

VS3

For individuell romstyring, fan-coil og små varme og kjølebatterier; varmt eller kaldt vann (max. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.

Ventiltype
3-veis blandeventil
Medium
vann
Materialer
messingkropp, rustfri stålspindel, messingplugg
Prosess for å åpne
spindel ned
Medie
2 ... 120 oC
Trykklasse
PN16
Anslutninger
flat pakning
Tilleggsinformasjon
Valves are supplied with adjustment cap.

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

2,5 mm On/off; adjustment cap for full stroke travel
DN Diameter tilkobling Kvs Lukketrykk 90N Lukketrykk 180N Slag Mengdekarakt.
mm " RG kPa kPa mm
15 G1/2 1 600 2.5 av/på VSOF-315-1.0  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
15 G1/2 1.6 300 2.5 av/på VSOF-315-1.6  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
15 G1/2 2.5 150 2.5 av/på VSOF-315-2.5  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
20 G3/4 2.5 200 2.5 av/på VSOF-320-2.5  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
20 G3/4 4 100 2.5 av/på VSOF-320-4.0  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
25 G1 1/4 4 200 2.5 av/på VSOF-325-4.0P  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
25 G1 1/4 5.5 200 2.5 av/på VSOF-325-5.5P  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
6,5 mm Modulating; adjustment cap opens A-B half stroke until 50% open; B-AB is linear and the Kvs is one stage smaller then A-AB
DN Diameter tilkobling Kvs Lukketrykk 90N Lukketrykk 180N Slag Mengdekarakt.
mm " RG kPa kPa mm
15 G1/2 0.25 600 600 6.5 lik prosentuell VSMF-315-0.25  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
15 G1/2 0.4 600 600 6.5 lik prosentuell VSMF-315-0.4  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
15 G1/2 0.63 600 600 6.5 lik prosentuell VSMF-315-0.63  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
15 G1/2 1 600 600 6.5 lik prosentuell VSMF-315-1.0  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
15 G1/2 1.6 300 300 6.5 lik prosentuell VSMF-315-1.6  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
15 G1/2 2.5 100 100 6.5 lik prosentuell VSMF-315-2.5  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
20 G3/4 2.5 150 150 6.5 lik prosentuell VSMF-320-2.5  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
20 G3/4 4 50 50 6.5 lik prosentuell VSMF-320-4.0  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
25 G1 1/4 6.3 250 250 6.5 lik prosentuell VSMF-325-6.3P  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
25 G1 1/4 8 250 250 6.5 lik prosentuell VSMF-325-8.0P  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Tilbehør
Loddefitting for DN15 ventil, rørstørrelse 12mm AC-15FS
Loddefitting for DN20 ventil, rørstørrelse 15mm AC-20FS
Fitting for eksterne gjenger DN15 ventil, rørstørrelse R3/8" AC-15FT
Fitting for eksterne gjenger DN20 ventil, rørstørrelse R1/2" AC-20FT
Fitting for eksterne gjenger DN25 ventil, rørstørrelse R1" ACS-25T