Trykkbalansert reguleringsventil.
For fan coil enheter, små ettervarmere/etterkjølere og små ventilasjonsanlegg; varmt eller kaldt vann (max. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
6,5 mm | ||||||
DN | Diameter tilkobling | Kvs | Lukketrykk 300N | Lukketrykk 400N | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | " RG | kPa | kPa | |||
25 | G1 1/2 | 4 | 600 | 1600 | V5833A2076 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||
25 | G1 1/2 | 6.3 | 600 | 1600 | V5833A2084 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||
25 | G1 1/2 | 10 | 600 | 1600 | V5833A2092 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||
32 | G2 | 16 | 300 | 1200 | V5833A2100 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||
40 | G2 1/4 | 25 | — | 1000 | V5833A2118 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk |
Tilbehør | ||
Fittings med utvendige gjenger for DN25 ventiler, rørstørrelse 1" | AC-25T | |
Fittings med utvendige gjenger for DN32 ventiler, rørstørrelse 1 1/4" | AC-32T | |
Fittings med utvendige gjenger for DN40 ventiler, rørstørrelse 1 1/2" | AC-40T | |
Fittings med innvendige gjenger for DN25 ventiler, rørstørrelse 1" | AC-25TF | |
Fittings med innvendige gjenger for DN32 ventiler, rørstørrelse 1 1/4" | AC-32TF | |
Fittings med innvendige gjenger for DN40 ventiler, rørstørrelse 1 1/2" | AC-40TF | |
Spindeldeksel for manuell betjening (pakke med 10 stk) | 5585100 |