For romregulering, fan coil-enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt eller kaldt vann (maks 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
2,5 mm | ||||||||
DN | Diameter tilkobling | Kvs | Lukketrykk 90N | Lukketrykk 180N | Slag | Mengdekarakt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " RG | kPa | kPa | mm | ||||
15 | G1/2 | 1.6 | 150 | — | 2.5 | av/på | V5833A4007 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
20 | G3/4 | 2.5 | 50 | — | 2.5 | av/på | V5833A4015 | |
Dataark, Engelsk |
6,5 mm | ||||||||
DN | Diameter tilkobling | Kvs | Lukketrykk 90N | Lukketrykk 180N | Slag | Mengdekarakt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " RG | kPa | kPa | mm | ||||
15 | G1/2 | 0.25 | 500 | 800 | 6.5 | lik prosentuell | V5833A1003 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
15 | G1/2 | 0.4 | 500 | 800 | 6.5 | lik prosentuell | V5833A1011 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
15 | G1/2 | 0.63 | 500 | 800 | 6.5 | lik prosentuell | V5833A1029 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
15 | G1/2 | 1 | 150 | 250 | 6.5 | lik prosentuell | V5833A1037 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
15 | G1/2 | 1.6 | 150 | 250 | 6.5 | lik prosentuell | V5833A1045 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
20 | G3/4 | 2.5 | — | 240 | 6.5 | lik prosentuell | V5833A3009 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
20 | G3/4 | 2.5 | 50 | 100 | 6.5 | lik prosentuell | V5833A1052 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
20 | G3/4 | 4 | — | 240 | 6.5 | lik prosentuell | V5833A3017 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
20 | G3/4 | 4 | 50 | 100 | 6.5 | lik prosentuell | V5833A1060 | |
Dataark, Engelsk |
Tilbehør | ||
Loddefittings for DN15 ventil, rørstørrelse 12 mm | AC-15FS | |
Loddefittings for DN20 ventil, rørstørrelse 15 mm | AC-20FS | |
Utvendige gjengefittings for DN15 ventil, rørstørrelse 3/8" | AC-15FT | |
Utvendige gjengefittings for DN20 ventil, rørstørrelse 1/2" | AC-20FT | |
Serviceverktøy for rengjøring/utskifting av ventilinnsats | WV108/U | |
Børste for WV108, brukes til rengjøring av ventilhus ved bytte av ventilinnsats | WV108B | |
Spindeldeksel for manuell betjening (pakke med 10 stk) | 5585100 |