Trykkbalansert reguleringsventil.
For fan coil enheter, små ettervarmere/etterkjølere og små ventilasjonsanlegg; varmt eller kaldt vann (maks. 50% glycol), vannkvalitet VDI2035.
6,5 mm | ||||||
DN | Diameter tilkobling | Kvs | Lukketrykk 300N | Lukketrykk 400N | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | " RG | kPa | kPa | |||
25 | G1 1/2 | 4 | 1600 | 1600 | V5832B2075 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||
25 | G1 1/2 | 6.3 | 1600 | 1600 | V5832B2083 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||
25 | G1 1/2 | 10 | 1600 | 1600 | V5832B2091 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||
32 | G2 | 16 | 1200 | 1200 | V5832B2109 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||
40 | G2 1/4 | 25 | 1000 | 1000 | V5832B2117 | |
Dataark, Engelsk | ||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk |
Tilbehør | ||
Utvendig gjengefittings for DN25 ventil, rørstørrelse 1" | AC-25T | |
Utvendig gjengefittings for DN32 ventil, rørstørrelse 1 1/4" | AC-32T | |
Utvendig gjengefittings for DN40 ventil, rørstørrelse 1 1/2" | AC-40T | |
Innvendig gjengefittings for DN25 ventil, rørstørrelse 1" | AC-25TF | |
Innvendig gjengefittings for DN32 ventil, rørstørrelse 1 1/4" | AC-32TF | |
Innvendig gjengefittings for DN40 ventil, rørstørrelse 1 1/2" | AC-40TF | |
Spindeldeksel for manuell betjening (pakke med 10 stk) | 5585100 |