For individuell romregulering, fan coil enheter og små ettervarmere/etterkjølere; varmt og kaldt vann (maks. 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.
2,5 mm | ||||||||
DN | Diameter tilkobling | Kvs | Lukketrykk 90N | Lukketrykk 180N | Slag | Mengdekarakt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " RG | kPa | kPa | mm | ||||
15 | G1/2 | 1.6 | 180 | — | 2.5 | av/på | V5832A4008 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
20 | G3/4 | 2.5 | 50 | — | 2.5 | av/på | V5832A4016 | |
Dataark, Engelsk |
6,5 mm | ||||||||
DN | Diameter tilkobling | Kvs | Lukketrykk 90N | Lukketrykk 180N | Slag | Mengdekarakt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " RG | kPa | kPa | mm | ||||
15 | G1/2 | 0.16 | 600 | 1600 | 6.5 | lik prosentuell | V5832A1004 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
15 | G1/2 | 0.25 | 600 | 1600 | 6.5 | lik prosentuell | V5832A1012 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
15 | G1/2 | 0.4 | 600 | 1600 | 6.5 | lik prosentuell | V5832A1020 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
15 | G1/2 | 0.63 | 600 | 1600 | 6.5 | lik prosentuell | V5832A1038 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
15 | G1/2 | 1 | 180 | 1200 | 6.5 | lik prosentuell | V5832A1046 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
15 | G1/2 | 1.6 | 180 | 1200 | 6.5 | lik prosentuell | V5832A1053 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
20 | G3/4 | 2.5 | 50 | 400 | 6.5 | lik prosentuell | V5832A1061 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
20 | G3/4 | 4 | 50 | 400 | 6.5 | lik prosentuell | V5832A1079 | |
Dataark, Engelsk |
Tilbehør | ||
Loddefittings for DN15 ventil, rørstørrelse 12 mm | AC-15FS | |
Loddefittings for DN20 ventil, rørstørrelse 15 mm | AC-20FS | |
Utvendig gjenget fittings for DN15 ventil, rørstørrelse 3/8" | AC-15FT | |
Utvendig gjenget fittings for DN20 ventil, rørstørrelse 1/2" | AC-20FT | |
Serviceverktøy for rengjøring /utskifting av ventilinnsats | WV108/U | |
Kost for WV108, brukes til rengjøring av ventilhus ved bytte av ventilinnsats | WV108B | |
Spindeldeksel for manuell betjening(pakke med 10 stk) | 5585100 |