Spjeldventil med fabrikkmontert elektrisk aktuator.
For varmt vann som inneholder opp til 50% glycol. Andre tilsetninger er mulig men kontakt Honeywell for bekreftelse.
3 punkt styring med 2x SPST 230 Vac endebrytere for åpen/lukket tilbakemelding | |||||
DN | Kvs | Moment | Styresignal | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | Nm | ||||
250 | 5070 | 250 | 3-pkt | V5422L1006 | |
Dataark, Engelsk | |||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk |
Modulerende styring og elektrisk posisjonsindikator, microbrytere bestemmer signalverdier 0/2..10V, 0/4..20mA | |||||
DN | Kvs | Moment | Styresignal | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | Nm | ||||
250 | 5070 | 250 | 0/2..10V=; 0/4..20mA | V5422E1001 | |
Dataark, Engelsk | |||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | |||||
300 | 7430 | 600 | 0/2..10V=; 0/4..20mA | V5422E1019 | |
Dataark, Engelsk | |||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk |