V5421B

V5421B

Spjeldventil av Wafer typen, for varmeanlegg eller kjeleveksling.

For varmtvann som inneholder opp til 50% glykol. Andre tilsetninger mulig, men kontakt Honeywell for bekreftelse.

Ventilserie
V5421B
Ventiltype
spjeldventil for aktuator
Medium
vann
Materialer
Roterende spjeld DN25-80: rustfritt stål 1.4581. Roterende spjeld DN100-200: smijern GGG40. Overflate: DeltaMagni
Pakning/tetning
EPDM
Rotasjonsvinkel
90 o
Trykklasse
PN16
Anslutninger
spjeld
Tilleggsinformasjon
Uten flenser. Aktuatorer (M6061.., M7061.., M6422L1003) må bestilles separat)

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

DN Kvs Maks. trykkdifferanse Moment ved maksimum diff.trykk Medie
mm kPa Nm oC
25 26 1600 8 -10 ... 120 V5421B1009  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
32 26 1600 8 -10 ... 120 V5421B1017  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
40 50 1600 12 -10 ... 120 V5421B1025  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
50 116 1000 12 -10 ... 120 V5421B1033  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
65 259 1000 15 -10 ... 120 V5421B1041  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
80 377 1000 25 -10 ... 120 V5421B1058  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
100 763 800 40 -10 ... 120 V5421B1066  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
125 1030 600 40 0 ... 90 V5421B1074  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
150 1790 400 40 0 ... 90 V5421B1082  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
200 3460 300 60 0 ... 90 V5421B1090  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Reservedeler
Kuplinger for aktuator (DN25-150) VCU-SET
Universal konsoll (DN25-150) VCO2