V5329A

V5329A

For varme og luftbehandling; varmt eller kaldt vann (max 50% glykol), vannkvalitet VDI2035.

Ventilserie
V5329A/V5050
Medium
vann
Materialer
hus av støpejern GG25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne
spindel ned
Trykklasse
PN16
Anslutninger
flenser, ISO7005
Tilleggsinformasjon
DN15..DN65 har 4 boltehull i flens. DN80..DN150 har 8 boltehull i flens

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

20 mm, blandeventil
Ventiltype DN Kvs Lukketrykk 600N Lukketrykk 1800N Slag Medie Mengdekarakt.
mm kPa kPa mm oC
3-veis blandeventil 15 2.5 1000 20 2 ... 170 lik prosentuell V5329A1004  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 15 4 1000 20 2 ... 170 lik prosentuell V5329A1012  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 20 6.3 1000 20 2 ... 170 lik prosentuell V5329A1020  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 25 10 1000 20 2 ... 170 lik prosentuell V5329A1038  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 32 16 790 1000 20 2 ... 170 lik prosentuell V5329A1046  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 40 25 480 1000 20 2 ... 170 lik prosentuell V5329A1053  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 50 40 260 1000 20 2 ... 170 lik prosentuell V5329A1061  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 65 63 160 650 20 2 ... 170 lik prosentuell V5329A1079  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 80 100 100 400 20 2 ... 170 lik prosentuell V5329A1087  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
38 mm, blandeventil
Ventiltype DN Kvs Lukketrykk 600N Lukketrykk 1800N Slag Medie Mengdekarakt.
mm kPa kPa mm oC
3-veis blandeventil 100 160 230 38 2 ... 220 linjær V5050A1090  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 125 250 90 38 2 ... 220 linjær V5050A1108  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 150 360 90 38 2 ... 220 linjær V5050A1116  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
38 mm, fordelingsventil, for å åpne AB-A: spindel opp
Ventiltype DN Kvs Lukketrykk 600N Lukketrykk 1800N Slag Medie Mengdekarakt.
mm kPa kPa mm oC
3-veis fordelingsventil 100 160 230 38 2 ... 220 linjær V5050B1064  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis fordelingsventil 125 250 90 38 2 ... 220 linjær V5050B1072  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis fordelingsventil 150 360 90 38 2 ... 220 linjær V5050B1080  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk