V5050A

V5050A

For varmeanlegg, varmtvann vannkvaliet VDI2035.

Ventilserie
V5050
Medium
vann
Materialer
hus i støpejern GS-C25, sete av rustfritt stål
Prosess for å åpne
spindel ned
Medie
2 ... 220 oC
Trykklasse
PN25/40
Anslutninger
flenser, ISO7005
Mengdekarakt.
linjær
Tilleggsinformasjon
Kan brukes som erstatter for utgått ventilserie V538C, med noe tilpassning av rørtilkobling.

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

20 mm, blandeventil
Ventiltype DN Kvs Lukketrykk 600N Lukketrykk 1800N Slag
mm kPa kPa mm
3-veis blandeventil 15 2.5 1000 2500 20 V5050A1124  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 15 4 1000 2500 20 V5050A1132  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 20 6.3 1000 2500 20 V5050A1140  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 25 10 1000 2500 20 V5050A1157  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 32 16 600 2000 20 V5050A1165  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 40 25 350 1300 20 V5050A1173  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 50 40 200 750 20 V5050A1181  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 65 63 120 500 20 V5050A1199  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
3-veis blandeventil 80 100 50 230 20 V5050A1207  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
38 mm, blandeventil
Ventiltype DN Kvs Lukketrykk 600N Lukketrykk 1800N Slag
mm kPa kPa mm
3-veis blandeventil 100 160 230 38 V5050A1215  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
38 mm, fordelingsventil, for å åpne AB-A: spindel opp
Ventiltype DN Kvs Lukketrykk 600N Lukketrykk 1800N Slag
mm kPa kPa mm
3-veis fordelingsventil 100 160 230 38 V5050B1155  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk