V5025A

V5025A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.

For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.

Ventilserie
V5025A
Ventiltype
2-veis trykkbal.
Medium
vann
Materialer
hus i grafittjern GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne
spindel opp
Medie
2 ... 200 oC
Trykklasse
PN25
Anslutninger
flenser, ISO7005
Mengdekarakt.
lik prosentuell
Tilleggsinformasjon
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

20 mm
DN Kvs Lukketrykk 600N Lukketrykk 1800N Slag
mm kPa kPa mm
15 0.4 2500 20 V5025A1019  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
15 0.63 2500 20 V5025A1027  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
15 1 2500 20 V5025A1035  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
15 1.6 2500 20 V5025A1043  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
15 2.5 2500 20 V5025A1050  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
15 4 2500 20 V5025A1068  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
20 6.3 2500 20 V5025A1076  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
25 10 2500 20 V5025A1084  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
32 16 2500 20 V5025A1092  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
40 25 2500 20 V5025A1100  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
50 40 2500 20 V5025A1118  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
65 63 2500 20 V5025A1126  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
80 100 2500 20 V5025A1134  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
38 mm
DN Kvs Lukketrykk 600N Lukketrykk 1800N Slag
mm kPa kPa mm
100 160 2500 38 V5025A1142  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
125 250 2500 38 V5025A1159  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
150 360 2500 38 V5025A1167  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk