V5016A

V5016A

Trykkbalansert reguleringsventil, tåler høyt differansetrykk.

For district heating; hot or cold water (max. 50% glycol), water quality VDI2035.

Ventilserie
V5016A
Ventiltype
2-veis trykkbal.
Medium
vann
Materialer
hus i støpestål GGG40.3, sete i rustfritt stål
Prosess for å åpne
spindel opp
Medie
2 ... 180 oC
Trykklasse
PN16
Anslutninger
flenser, ISO7005
Mengdekarakt.
lik prosentuell
Tilleggsinformasjon
Størrelsene DN15..80 er godkjent i henhold til DIN EN 14597(maks 130oC), med motorene ML6425A eller ML7425A.

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

20 mm
DN Kvs Lukketrykk 600N Lukketrykk 1800N Slag
mm kPa kPa mm
15 0.4 1600 20 V5016A1010  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
15 0.63 1600 20 V5016A1028  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
15 1 1600 20 V5016A1036  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
15 1.6 1600 20 V5016A1044  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
15 2.5 1600 20 V5016A1051  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
15 4 1600 20 V5016A1069  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
20 6.3 1600 20 V5016A1077  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
25 10 1600 20 V5016A1085  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
32 16 1600 20 V5016A1093  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
40 25 1600 20 V5016A1101  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
50 40 1600 20 V5016A1119  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
65 63 1600 20 V5016A1127  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
80 100 1600 20 V5016A1135  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
38 mm
DN Kvs Lukketrykk 600N Lukketrykk 1800N Slag
mm kPa kPa mm
100 160 1600 38 V5016A1143  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
125 250 1600 38 V5016A1150  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
150 360 1600 38 V5016A1168  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk