For varme, ventilasjon og luftbehandling, åpne kretser; varmt/kaldt vann (maks 50% glycol) i kvalitet VDI2035.
20 mm | |||||
DN | Kvs | Lukketrykk 600N | Lukketrykk 1800N | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | kPa | kPa | |||
15 | 2.5 | 1600 | — | V5013R1032 | |
Dataark, Engelsk | |||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||
15 | 4 | 1600 | — | V5013R1040 | |
Dataark, Engelsk | |||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||
20 | 6.3 | 1600 | — | V5013R1057 | |
Dataark, Engelsk | |||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||
25 | 10 | 1000 | 1600 | V5013R1065 | |
Dataark, Engelsk | |||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||
32 | 16 | 700 | 1600 | V5013R1073 | |
Dataark, Engelsk | |||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||
40 | 25 | 460 | 1500 | V5013R1081 | |
Dataark, Engelsk | |||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||
50 | 40 | 260 | 850 | V5013R1099 | |
Dataark, Engelsk | |||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |
Reservedeler | ||
Pakningssett for ventilspindel. Passer til DN15-DN50 produsert etter 1.1.2003 og DN40-DN50 produsert før 1.1.2003. For DN15-DN32 produsert før 1.1.2003 kan man bruke pakningsettet R43176754001 | R43176754002 |