V5011R

V5011R

For varme-, ventilasjon og luftbehandling, varmt/kaldt vann eller damp, vannkvalitet VDI2035.

Ventilserie
V5011R/S
Ventiltype
2-veis
Materialer
hus av messing, spindel av rustfritt stål, spindelplugg i messing eller rustfritt stål
Prosess for å åpne
spindel opp
Slag
20 mm
Medie
2 ... 170 oC
Trykklasse
PN16
Anslutninger
innvendige gjenger, ISO228
Mengdekarakt.
lik prosentuell

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

20mm, spindelplugg i messing
Medium DN Kvs Lukketrykk 600N Lukketrykk 1800N
mm kPa kPa
vann 15 0.63 1600 V5011R1000  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann 15 1 1600 V5011R1018  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann 15 1.6 1600 V5011R1026  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann 15 2.5 1600 V5011R1034  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann 15 4 1600 V5011R1042  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann 20 6.3 1600 V5011R1059  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann 25 10 1000 1600 V5011R1067  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann 32 16 700 1600 V5011R1075  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann 40 25 460 1500 V5011R1083  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann 50 40 260 850 V5011R1091  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
20mm, spindelplugg i rustfritt stål
Medium DN Kvs Lukketrykk 600N Lukketrykk 1800N
mm kPa kPa
vann/damp 15 0.63 1600 V5011S1005  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann/damp 15 1 1600 V5011S1013  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann/damp 15 1.6 1600 V5011S1021  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann/damp 15 2.5 1600 V5011S1039  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann/damp 15 4 1600 V5011S1047  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann/damp 20 6.3 1600 V5011S1054  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann/damp 25 10 1000 1600 V5011S1062  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann/damp 32 16 700 1600 V5011S1070  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann/damp 40 25 460 1500 V5011S1088  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
vann/damp 50 40 260 850 V5011S1096  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual