T7560C

T7560C

Temp. element
NTC20k
Temp. område
10 ... 40 oC
R.H. område
5 ... 90 %rh
R.H. følerelement
kapasitiv
R.H. utgangssignal
0..10Vdc
Effekt
24 Vacdc | 0.15 VA
Montering
på vegg
Størrelse (H x B x D)
104 mm | 99 mm | 30 mm
Antall terminaler
5

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

T7560C1006  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
Dataark, Engelsk