T7470A1009

T7470A1009

Kapsling
IP30
Temp. element
NTC20k
Temp. område
6 ... 40 oC
Montering
på vegg
Størrelse (H x B x D)
56 mm | 46 mm | 19.3 mm
Antall terminaler
2
Type terminaler for el. tilkobling
fjær
Tilleggsinformasjon
T7470A1009 er meget liten og diskret og blir levert i sett à 5 stk følere.

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

T7470A1009  
Dataark, Engelsk