catalogue.html?pg_gr-sfv
SFB
Strap diameter maximum 110 mm.
Kapsling
IP65
Utgangssignal
0..10V
Størrelse (H x B x D)
56 mm | 81 mm | 40 mm
Montering
festet på rør
Antall terminaler
3
Effekt
24 Vacdc | 0.3 VA
Tilleggsinformasjon
Fukt 5..95 %rh, non condensing.
Snu for Detaljer og Dokumentasjon
Temp. område
o
C
0 ... 50
SFV-050-1B65
Dataark, Engelsk
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual
0 ... 100
SFV-100-1B65
Dataark, Engelsk
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual