Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld i systemer der fjærretur sikkerhetsmodus er påkrevet (for eksempel frostsikring)
10 Nm | ||||||||
Spenningsforsyning | Styresignal | Endebrytere | Pos. tilbakemeld. | Gangtid | Moment | Spjeldareal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | Nm | m2 | ||||||
24 Vac/dc | 2-pkt | opsjon | — | 45 | 10 | 1.5 | S1024-2POS | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
24 Vac/dc | 2-pkt | 2 | — | 45 | 10 | 1.5 | S1024-2POS-SW2 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
230 Vac | 2-pkt | opsjon | — | 45 | 10 | 1.5 | S10230-2POS | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
230 Vac | 2-pkt | 2 | — | 45 | 10 | 1.5 | S10230-2POS-SW2 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
24 Vac/dc | 0/2..10V; 0/4..20mA | opsjon | 0..10V | 90 | 10 | 1.5 | S10010 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
24 Vac/dc | 0/2..10V; 0/4..20mA | 2 | 0..10V | 90 | 10 | 1.5 | S10010-SW2 | |
Dataark, Engelsk |
20 Nm | ||||||||
Spenningsforsyning | Styresignal | Endebrytere | Pos. tilbakemeld. | Gangtid | Moment | Spjeldareal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | Nm | m2 | ||||||
24 Vac/dc | 2-pkt | opsjon | — | 45 | 20 | 4.6 | S2024-2POS | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
24 Vac/dc | 2-pkt | 2 | — | 45 | 20 | 4.6 | S2024-2POS-SW2 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
230 Vac | 2-pkt | opsjon | — | 45 | 20 | 4.6 | S20230-2POS | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
230 Vac | 2-pkt | 2 | — | 45 | 20 | 4.6 | S20230-2POS-SW2 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
24 Vac/dc | 0/2..10V; 0/4..20mA | opsjon | 0..10V | 90 | 20 | 4.6 | S20010 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
24 Vac/dc | 0/2..10V; 0/4..20mA | 2 | 0..10V | 90 | 20 | 4.6 | S20010-SW2 | |
Dataark, Engelsk |
Tilbehør | ||
2 justerbare vekselbrytere | SW2 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk |