S0324

S0324

Direktekoblet aktuator med selv-sentrerende aksel-adapter.

For styring av luftspjeld med kvart omdreining, i systemer som krever fjærretur sikkerhet (f.eks frostbeskyttelse)

Kapsling
IP54
Pos. indikator
rotasjonsvinkel-skala 0..90o, 90..0o
Funksjon på endebryter
modeller med 1 SPDT bryter 250 V, 8 (5) A; justerbar innstilling mellom 0oand 95o
Akselmontering
for rund aksling 9..16 mm; firkantet aksling 6..13 mm
Fjærretur
ja
Man. betjening
nei
Fjærretur-tid
25 s
Tilleggsinformasjon
  • Rotasjonsretning valgbar ved å snu aktoatoren 180orundt sin vertikale akse.
  • Aktoator levert med komplett monteringspakke.
  • Avtagbar koblingsboks uten kabelnippel (M20x1,5).
  • Solid plastikkhus med innebygd mekaninsk endestopper

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

Spenningsforsyning Styresignal Endebrytere Pos. tilbakemeld. Gangtid Moment Spjeldareal
s Nm m2
24 Vac/dc 2-pkt 45 3 0.6 S0324-2POS  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
24 Vac/dc 2-pkt 1 45 3 0.6 S0324-2POS-SW1  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
230 Vac 2-pkt 45 3 0.6 S03230-2POS  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
230 Vac 2-pkt 1 45 3 0.6 S03230-2POS-SW1  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
24 Vac/dc 0/2..10V; 0/4..20mA 0..10V 90 3 0.6 S03010  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
24 Vac/dc 0/2..10V; 0/4..20mA 1 0..10V 90 3 0.6 S03010-SW1  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
Spenningsforsyning Styresignal Endebrytere Pos. tilbakemeld. Gangtid Moment Spjeldareal
s Nm m2
24 Vac/dc 2-pkt 45 5 1 S0524-2POS  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
24 Vac/dc 2-pkt 1 45 5 1 S0524-2POS-SW1  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
230 Vac 2-pkt 45 5 1 S05230-2POS  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
230 Vac 2-pkt 1 45 5 1 S05230-2POS-SW1  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
24 Vac/dc 0/2..10V; 0/4..20mA 0..10V 90 5 1 S05010  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
24 Vac/dc 0/2..10V; 0/4..20mA 1 0..10V 90 5 1 S05010-SW1  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual