RF20

RF20

Kapsling
IP30
Temp. område
10 ... 40 oC
Montering
på vegg
Størrelse (H x B x D)
104 mm | 99 mm | 30 mm

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

Temp. element Antall terminaler
NTC20k 2 RF20  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
2 x NTC20k 3 DRF20-S  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk