Direktekoblet aktuator med selvsentrerende akseladapter.
For luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld, og VAV-enheter.
For spjeldareal opp til ca 4 kvm. | |||||||||
Spenningsforsyning | Styresignal | Integert begrensning for rotasjon | Endebrytere | Pos. tilbakemeld. | Gangtid | Moment | Spjeldareal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | Nm | m2 | |||||||
24 Vac | 2/3-pkt | ja | opsjon | — | 110 | 20 | 4 | N2024 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||||
24 Vac | 2/3-pkt | ja | 2 | — | 110 | 20 | 4 | N2024-SW2 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||||
230 Vac | 2/3-pkt | ja | opsjon | — | 110 | 20 | 4 | N20230 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||||
230 Vac | 2/3-pkt | ja | 2 | — | 110 | 20 | 4 | N20230-SW2 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||||
24 Vac/dc | 0/2..10V= | ja | opsjon | 0/2..10V | 95 | 20 | 4 | N20010 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||||
24 Vac/dc | 0/2..10V= | ja | 2 | 0/2..10V | 95 | 20 | 4 | N20010-SW2 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |
For spjeldareal opp til ca 6 kvm. | |||||||||
Spenningsforsyning | Styresignal | Integert begrensning for rotasjon | Endebrytere | Pos. tilbakemeld. | Gangtid | Moment | Spjeldareal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | Nm | m2 | |||||||
24 Vac | 2/3-pkt | nei | opsjon | — | 110 | 34 | 6 | N3424 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||||
230 Vac | 2/3-pkt | nei | opsjon | — | 110 | 34 | 6 | N34230 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||||
24 Vac/dc | 0/2..10V= | nei | opsjon | 0/2..10V | 95 | 34 | 6 | N34010 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |
Tilbehør | ||
2 justerbare vekselkontakter | SW2 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk |